Menü Suche

Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natur

Die umgekehrte Saugnapf-Montage wird permanent an einem Paneel oder einer Grundplatte angebracht und unterstützt eine weitere Platte im gewünschten Abstand. Die gewölbte Basis deckt die Montageplattenbohrung ab und bietet ein glattes Finish. Diese Stütze ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10381403

Alte Essentra-Artikelnummer:

468696

23200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1391 €
1000 + 0,1252 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,91 €

100 x 0,1391 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 8.0 mm
Plattenstärkenbereich A 1.0 - 1.4 mm
Plattenstärkenbereich B 1.0 - 1.4 mm
Abstandhalterlänge 8.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns