CBRLDS010A
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1569 € |
10000 + | 0,1099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
Verschlusskopf Höhe A | 3.1 mm |
Verschlusskopf Höhe A | 0.122 in |
Verschlusskopf Höhe B | 2.2 mm |
Verschlusskopf Höhe B | 0.087 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.2 - 1.7 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.047 - 0.067 in |
Plattenstärkenbereich B | 0.8 - 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.063 in |
Abstandhalterlänge | 5.0 mm |
Abstandhalterlänge | 0.197 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |