Menü Suche

Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natur

Halterung zur umgekehrten Montage ‒ Schnappverschluss, mit Spreizanker Geeignet für einen bestimmten Lochdurchmesser und eine maximale Plattenstärke an einem Ende und einen bestimmten Lochdurchmesser und bestimmte Plattenstärken am anderen Ende. Die Gesamtlänge des Abstandhalters beträgt 4,0 mm | 0,157 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10151440

Alte Essentra-Artikelnummer:

CBRLDS015A

1600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1866 €
1000 - 4999 0,112 €
5000 + 0,1008 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

18,66 €

100 x 0,1866 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 3.1 mm
Verschlusskopf Höhe B 2.2 mm
Plattenstärkenbereich A 1.2 - 1.7 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 1.6 mm
Abstandhalterlänge 6.4 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns