Menü Suche

Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natur

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 12.0 mm | 0.472 in
Neue Essentra-Artikelnummer:

10151495

Alte Essentra-Artikelnummer:

CBRLDS040A

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1805 €
10000 + 0,126 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

180,50 €

1000 x 0,1805 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 3.1 mm
Verschlusskopf Höhe B 2.2 mm
Plattenstärkenbereich A 1.2 - 1.7 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 1.6 mm
Abstandhalterlänge 12.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns