RCBSR-4-01
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1464 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Schnappbefestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
Bohrungsdurchmesser A | 3.2 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.126 in |
Verschlusskopf Höhe A | 8.7 mm |
Verschlusskopf Höhe A | 0.343 in |
Verschlusskopf Höhe B | 1.5 mm |
Verschlusskopf Höhe B | 0.059 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
Plattenstärkenbereich B | 1.5 - 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.059 - 0.063 in |
Abstandhalterlänge | 6.4 mm |
Abstandhalterlänge | 0.252 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Ausführung | 2 |