Menü Suche

Halterung zur Kantenmontage 15.9 mm Befestigung mit Innengewinde

Die ecken-/kantenmontierbare Leiterplatten-Halterung mit Schraubbefestigung erfordert keine Schlitze oder Löcher auf der Leiterplatte für eine maximale Packungsdichte. Kann je nach Ausrichtung der Halterung auf einer Ecke oder Kante der Leiterplatte montiert werden. Kann an das Gehäuse mit einer selbstschneidenden Schraube Nr. 6 oder M3.5 montiert werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035719

Alte Essentra-Artikelnummer:

TCEHCBS-10-01

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0929 €
5000 + 0,0836 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

92,90 €

1000 x 0,0929 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Innengewinde
Besondere Merkmale Selbstschneidende Schraube
Bohrungsdurchmesser B 3.1 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Abstandhalterlänge 15.9 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns