Menü Suche

Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Schnappverschluss-Befestigung 0.030 in

Halterung für Eckensicherung ‒ zum Einrasten, mit Rastnase, geeignet für einen Lochdurchmesser von und eine maximale Plattenstärke von an einem Ende und ideal für einen Lochdurchmesser von und eine maximale Plattenstärke von am anderen Ende.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10005552

Alte Essentra-Artikelnummer:

EHCBS-6-8-01

996 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0814 €
5000 + 0,0732 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

81,40 €

1000 x 0,0814 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Entriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Armlänge 6.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns