Menü Suche

Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Clip-Befestigung 0.8 mm

Diese einrastenden Stützclips zur Kantenmontage werden in eine Platte geklemmt und mit einem Seitenclip an einer Leiterplatte befestigt. Das Board kann freigegeben werden, indem der obere Clip zurückgebogen wird. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10005835

Alte Essentra-Artikelnummer:

EHCBS-9-10-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0957 €
5000 + 0,0861 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

95,70 €

1000 x 0,0957 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Entriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Clip-Befestigung
Armlänge 6.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.8 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 15.9 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns