Menü Suche

Leiterplattenauswerfer 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Roll Pin Weiß

Dieser PCB-Ausziehgriff wird mit dem Installationsstift RRP-250 auf die Platte montiert. Er verriegelt die Platte nach der Installation und hilft, die Platte durch Ziehen am Ausziehgriff zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10112489

Alte Essentra-Artikelnummer:

RCP-36

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 1,1241 €
2500 + 1,0116 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

562,05 €

500 x 1,1241 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Weiß
Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen Roll Pin
Betriebstemperaturbereich -40 - 90 °C
Gesamtlänge 27.9 mm
Gesamtbreite 6.4 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verpackungsmenge 500
Ausführung Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns