Menü Suche

Linearkugellager 60.0 90.0 211.0 Stahl

Linearkugellager, lange Ausführung, mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie haben einen runden Flansch, der bei der Installation hilft und Stabilität bietet. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
Artikelnr:

20156404

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 235,99 €
10 - 19 212,39 €
20 - 49 200,59 €
50 - 99 188,79 €
100 + 165,19 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

235,99 €

1 x 235,99 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 tol. h4 134.0
d4 11.0
d5 17.5
d6 112.0
l3 10.8
Anzahl Kugelumläufe 6.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Gewicht g 4500.0
Material Stahl
Typ Circular Flange
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns