Menü Suche

Lüfterschutz Screw 179.3 mm ABS Schwarz

Lüfter-Fingerschutz zum Schutz vor den beweglichen Teilen des Lüfters und um zu verhindern, dass Schmutz in die Lüfterblätter fällt und diese versehentlich verstopft. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V0 hergestellt.
Artikelnr:

1221644

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 299 6,1005 €
300 - 499 4,6842 €
500 + 3,7584 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

610,05 €

100 x 6,1005 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Befestigungsmethode Schraube
Form Rund
Abstand zwischen Befestigungslöchern 162.0 mm
Lüftergröße 179.3 mm
Gesamtstärke 7.9 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns