Menü Suche

Lüfterschutz Schraube 153.5 mm 1.4 mm Stahl Chrom

Fingerschutz aus Metall zum Schutz vor den beweglichen Teilen des Lüfters und um zu verhindern, dass Schmutz in die Lüfterflügel fällt und diese verstopft.
Artikelnr:

1221663

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 28,524 €
100 - 199 13,5828 €
200 + 10,4462 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

28,52 €

1 x 28,524 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Chrom
Hauptmaterial C1008 Stahl
Befestigungsmethode Schraube
Form Kreis
Abstand zwischen Befestigungslöchern 153.5 mm
Lüftergröße 153.5 mm
Gesamtstärke 5.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns