LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsmethode | Gesamtbreite | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0704 € - 3,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1935 € - 2,1935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5252 € - 2,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
An OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
An OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3258 € - 2,3258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,4706 € | 767 Auf Lager |
Zum Eindrücken
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanzstück
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,6255 € | 11 Auf Lager |
|
|
Radiussegment
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,1278 € - 3,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappniete
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3529 € | 159 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 4,3186 € - 4,3186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebeband
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5252 € - 2,5252 € | 83 Auf Lager |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6586 € - 3,6586 € | 8 Auf Lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0704 € - 3,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebeband
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,099 € - 8,099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Klebepad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9987 € - 2,9987 € | 396 Auf Lager |
Klebeband
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 2,2382 € | 200 Auf Lager |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Radiussegment
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,9169 € - 3,9169 € | 223 Auf Lager |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6586 € - 3,6586 € | 54 Auf Lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,726 € - 2,726 € | 5143 Auf Lager |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Radiussegment
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.