Menü Suche

Magnetschnapper 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Schwarz

Artikelnr:

1222589

81 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 3,5981 €
100 + 1,8101 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

35,98 €

10 x 3,5981 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Polyethylen
Schnappmechanismus Catch
Farbe Schwarz
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Screw On
Schnappergewicht 12.0 g
Gesamtlänge 41.0 mm
Gesamtbreite 18.5 mm
Plattenlänge 23.0 mm
Plattenbreite 12.0 mm
Gehäusematerial PE
Abstand zwischen Befestigungslöchern 32.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns