Menü Suche

Magnetschnapper 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Schwarz

Artikelnr:

1222593

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 5,136 €
100 + 2,5977 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

51,36 €

10 x 5,136 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Schnappmechanismus Catch
Farbe Schwarz
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Screw On
Schnappergewicht 16.3 g
Gesamtlänge 45.0 mm
Gesamtbreite 14.5 mm
Plattenlänge 26.0 mm
Plattendicke 1.4 mm
Plattenbreite 12.0 mm
Gehäusematerial ABS
Abstand zwischen Befestigungslöchern 36.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns