Menü Suche

Magnetschnapper 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Schwarz

Artikelnr:

1222611

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 10,7364 €
50 - 249 5,4165 €
250 - 499 5,1402 €
500 + 4,8776 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

53,68 €

5 x 10,7364 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Schnappmechanismus Catch
Farbe Schwarz
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Screw On
Schnappergewicht 14.0 g
Gesamtlänge 53.0 mm
Gesamtbreite 23.5 mm
Plattenlänge 34.0 mm
Plattenbreite 20.0 mm
Gehäusematerial ABS
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen 20.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 44.0 mm
Zolltarifnummer 8302420090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns