Menü Suche

Magnetschnapper 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Weiß

Artikelnr:

1222617

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 5,3972 €
50 - 249 2,722 €
250 - 499 2,5977 €
500 - 999 2,4457 €
1000 + 2,3348 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

26,99 €

5 x 5,3972 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Polyethylenterephthalat
Schnappmechanismus Catch
Farbe Weiß
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Screw On
Schnappergewicht 5.0 g
Gesamtlänge 34.0 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Plattenlänge 30.0 mm
Plattendicke 1.6 mm
Plattenbreite 11.0 mm
Gehäusematerial PBT
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen 20.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 25.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns