Menü Suche

Magnetschnapper 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Weiß

Artikelnr:

1222636

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 18,542 €
100 + 9,3546 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,54 €

1 x 18,542 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Polycarbonat
Schnappmechanismus Catch
Farbe Weiß
Magnetmaterial Neodym
Montageart Screw On
Schnappergewicht 10.0 g
Gesamtlänge 45.0 mm
Gesamtbreite 10.0 mm
Gehäusematerial PC
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen 20.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 37.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns