Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Tragfähigkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,1118 € - 51,2622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
63,9054 € - 67,2891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
81,0227 € - 81,0227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
45,4375 € - 45,4375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
56,7258 € - 59,7305 € | 16 Auf Lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
77,0787 € - 77,0787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
52,7309 € - 52,7309 € | 20 Auf Lager |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,2774 € - 31,2774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
38,8835 € - 38,8835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
142,6819 € - 142,6819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
33,9502 € - 33,9502 € | 69 Auf Lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
42,1534 € - 44,3855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
33,1106 € - 40,9458 € | 16 Auf Lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
50,4988 € - 50,4988 € | 16 Auf Lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
50,3282 € - 50,3282 € | 4 Auf Lager |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
34,5615 € - 34,5615 € | 47 Auf Lager |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
53,5128 € - 53,5128 € | 17 Auf Lager |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
39,4664 € - 39,4664 € | 42 Auf Lager |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
72,9901 € - 72,9901 € | 10 Auf Lager |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
59,7256 € - 59,7256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 02157 / 8969-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
KUNDENINFORMATION
Aktuelle Telefonzeiten
Mo. – Do.: 08:00 Uhr – 16:30 Uhr
Fr.: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.