Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm PA Natur

Diese Kreuzschlitzschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Die Teile beziehen sich auf N FE 25-121 und dienen nur zur Orientierung.
Artikelnr:

0080160000VR

4845 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0782 €
10000 - 19999 0,0743 €
20000 + 0,0667 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 3.1 mm
Gewindegröße M4
Steigungsdurchmesser 0.7 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen N FE 25-121

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns