Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm PA Natur

Diese Schlitzkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10052693

Alte Essentra-Artikelnummer:

0120390000VR

294000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0953 €
10000 - 19999 0,0905 €
20000 + 0,0816 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

95,30 €

1000 x 0,0953 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 3.6 mm
Gewindegröße M6
Steigungsdurchmesser 1.0 mm
Gewindelänge 6.5 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Produkt 0120390000VR ersetzt:

Nylon Ausgesparter Schlitz Flachkopf Maschinenschraube - Gewindegröße M6x8; Gewindelänge 8.0 mm | 0.315 in; Kopfdurchmesser 12.0 mm | 0.472 in
Neue Essentra-Artikelnummer: 10639207
Alte Essentra-Artikelnummer: NSE-1580-M6-6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns