Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA Natur

Diese Schlitzkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10052815

Alte Essentra-Artikelnummer:

0120650000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1302 €
10000 - 19999 0,1237 €
20000 + 0,1115 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

130,20 €

1000 x 0,1302 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 16.0 mm
Kopfhöhe 4.8 mm
Gewindegröße M8
Steigungsdurchmesser 1.3 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns