Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Natur

Diese geschlitzte Flachkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon hergestellt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10326091

Alte Essentra-Artikelnummer:

050063000002

800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,4224 €
500 - 999 0,2999 €
1000 + 0,2309 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

42,24 €

100 x 0,4224 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 3.6 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 30.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material Nylon
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen DIN 85

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns