Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 3.0 mm Reny Natur

Eine Mikro-Flachkopf-Senkschraube mit Kreuzantrieb. Hergestellt aus UL-zertifiziertem Kunststoff.
Artikelnr:

1439976

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,348 €
500 - 999 1,2603 €
1000 + 1,1805 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

134,80 €

100 x 1,348 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 2.3 mm
Kopfhöhe 0.5 mm
Gewindegröße M1.6
Gewindelänge 3.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material Reny
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 HB
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns