Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm PPS Beige

Eine Standard-Flachkopf-Senkschraube mit Kreuzantrieb. Hergestellt aus UL-zertifiziertem Kunststoff.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10343616

Alte Essentra-Artikelnummer:

1440131

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 16,0761 €
25 - 124 7,6553 €
125 - 249 7,2285 €
250 + 6,8017 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,08 €

1 x 16,0761 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 25.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PPS
Oberfläche Kein Finish
Farbe Beige
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 V-0
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns