Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm PPS Beige

Eine Standard-Flachkopf-Senkschraube mit Kreuzantrieb. Hergestellt aus UL-zertifiziertem Kunststoff.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10343661

Alte Essentra-Artikelnummer:

1440136

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 20,0812 €
25 - 124 9,5624 €
125 - 249 9,0423 €
250 + 8,5088 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,08 €

1 x 20,0812 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 10.5 mm
Kopfhöhe 3.9 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 20.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PPS
Oberfläche Kein Finish
Farbe Beige
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 V-0
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns