Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 15.0 mm Reny Natur

Eine Standard-Flachkopf-Senkschraube mit Kreuzantrieb. Hergestellt aus UL-zertifiziertem Kunststoff.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10344040

Alte Essentra-Artikelnummer:

1440174

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,587 €
250 - 999 1,4937 €
1000 + 1,4003 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

79,35 €

50 x 1,587 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 15.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material Reny
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 HB
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns