Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PC Transparent

Eine Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz aus hellbraunem PEEK. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, da PEEK eine ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit sowie ein hohes Maß an mechanischer Festigkeit und Steifigkeit aufweist. UL94 V-0 gelistet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10218549

Alte Essentra-Artikelnummer:

170030700022

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,214 €
500 - 999 0,1506 €
1000 + 0,1168 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

21,40 €

100 x 0,214 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 5.8 mm
Gewindegröße M3
Kopftyp Flacher Kopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PC
Oberfläche Kein Finish
Farbe Transparent
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns