Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Braun

Eine Kreuzflachkopfschraube aus hellbraunem PEEK. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, da PEEK eine ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit sowie eine hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit aufweist. Klassifizierung UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10219829

Alte Essentra-Artikelnummer:

180052070409

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 5,5757 €
50 - 999 3,6327 €
1000 + 2,7315 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

55,76 €

10 x 5,5757 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 20.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PEEK
Oberfläche Kein Finish
Farbe Braun
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 V-0
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns