Menü Suche

Screw Crossed Drive M5 10.0 mm Mild Steel Natural

Diese Kreuzschlitzschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Bezieht sich auf ISO 7046.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10238417

Alte Essentra-Artikelnummer:

342051040952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1399 €
500 - 999 0,131 €
1000 + 0,1011 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

34,98 €

250 x 0,1399 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Kopfhöhe 3.7 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 10.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material Baustahl
Oberfläche Verzinkt
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7318190090
Spezifikationen DIN 7985

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns