Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 6.0 mm Nylon Natur

Diese Kreuzschlitzschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Die Teile beziehen sich auf N FE 25-121 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10375044

Alte Essentra-Artikelnummer:

423019000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2534 €
500 - 999 0,2379 €
1000 + 0,1816 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

63,35 €

250 x 0,2534 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Kopfhöhe 3.7 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 6.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material Nylon
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen N FE 25-121
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns