Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm PA Natur

Diese geschlitzte Flachkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon hergestellt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10294734

Alte Essentra-Artikelnummer:

50M020040N012

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0418 €
5000 - 19999 0,0376 €
20000 + 0,0338 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

41,80 €

1000 x 0,0418 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M2
Steigungsdurchmesser 0.4 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material PA
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns