Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M2.5 10.0 mm PA Natur

Diese Schlitzkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10295489

Alte Essentra-Artikelnummer:

50M025045N010

188 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0373 €
20000 + 0,0335 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 4.5 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Gewindegröße M2.5
Steigungsdurchmesser 0.5 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns