Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 30.0 mm PA Natur

Diese Kreuzschlitz-Flachkopfschraube besteht aus natürlichem Nylon, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Die Teile beziehen sich auf N FE 25-121 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10400012

Alte Essentra-Artikelnummer:

50M080125P030

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2333 €
5000 - 19999 0,21 €
20000 + 0,189 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

233,30 €

1000 x 0,2333 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Steigungsdurchmesser 1.3 mm
Gewindelänge 30.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns