Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M10 13.0 mm PA Natur

Diese Schlitzkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10400241

Alte Essentra-Artikelnummer:

50M100150N013

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,238 €
2500 - 9999 0,2142 €
10000 + 0,1928 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

119,00 €

500 x 0,238 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Steigungsdurchmesser 1.5 mm
Gewindelänge 13.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns