Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 35.0 mm PA Natur

Diese Kreuzschlitzschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Die Teile beziehen sich auf N FE 25-121 und dienen nur zur Orientierung.
Artikelnr:

50M100150P035

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,2792 €
2500 - 9999 0,2512 €
10000 + 0,2261 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

139,60 €

500 x 0,2792 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Steigungsdurchmesser 1.5 mm
Gewindelänge 35.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PA
Oberfläche Kein Finish
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns