Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

Eine geschlitzte Rundkopfschraube aus naturfarbenem Nylon. Der gewölbte Kopf bietet einen sauberen Abschluss bei Anwendungen, bei denen ein ästhetisch ansprechendes Finish gewünscht ist.
Artikelnr:

0130210000VR

634 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0769 €
10000 - 19999 0,0729 €
20000 + 0,0656 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

76,90 €

1000 x 0,0769 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 7.0 mm
Kopfhöhe 3.5 mm
Gewindegröße M4
Steigungsdurchmesser 0.7 mm
Gewindelänge 16.0 mm
Schlitztiefe 1.3 mm
Schlitzbreite 1.0 mm
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Rundkopf
Farbe Natural
Material Nylon
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns