Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Artikelnr:

421013500002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2546 €
500 - 999 0,2382 €
1000 + 0,1834 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

63,65 €

250 x 0,2546 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 22.0 mm
Schlitztiefe 1.6 mm
Schlitzbreite 1.1 mm
Schraubenart Maschinenschraube
Kopftyp Rundkopf
Farbe Natural
Material Nylon
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns