Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M5 10.0 mm PPS Hellbraun

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Artikelnr:

1440275

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 15,1442 €
25 - 124 7,2115 €
125 - 249 6,8189 €
250 + 6,4131 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

15,14 €

1 x 15,1442 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 10.0 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Material PPS
Antriebstyp Torx-Betätigung
Kopfausführung Spezial-Kurzkopf
Zolltarifnummer 3926909790
Höchsttemperatur 200 °C
Gewindegröße M5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns