Menü Suche

Schraube Keine Betätigung M6 80.0 mm PA Natur

Diese Vierkant-Maschinenschraube ist für die feste Verbindung von zwei oder mehr Komponenten konzipiert. Der Vierkantkopf verbessert den Grip und die Drehmomentübertragung, was ihn perfekt für Anwendungen macht, die höhere Anzugsdrücke erfordern. Sie ist leicht und korrosionsbeständig. Natürlich aus PA hergestellt und nach UL94 V-2 zertifiziert.
Artikelnr:

0900570000VR

16390 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
125 - 624 0,2108 €
625 + 0,1897 €
Verpackungseinheit (VPE): 125

Bestelleinheit: VPE 125

Gesamtpreis:

26,35 €

125 x 0,2108 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfbreite 10.0 mm
Kopflänge 10.0 mm
Kopfhöhe 3.0 mm
Gewindelänge 80.0 mm
Gewindegröße M6
Steigungsdurchmesser 1.0 mm
Schraubenart Maschinenschraube
Farbe Natural
Preis/Stück inkl. MwSt 0.7023 GBP
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Antriebstyp Keine Betätigung
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns