Menü Suche

Schraube Keine Betätigung M8 50.0 mm PA Natur

Diese Vierkant-Maschinenschraube ist für die feste Verbindung von zwei oder mehr Komponenten konzipiert. Der Vierkantkopf verbessert den Grip und die Drehmomentübertragung, was ihn perfekt für Anwendungen macht, die höhere Anzugsdrücke erfordern. Sie ist leicht und korrosionsbeständig. Natürlich aus PA hergestellt und nach UL94 V-2 zertifiziert.
Artikelnr:

0900610000VR

6500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,207 €
2500 + 0,1863 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

103,50 €

500 x 0,207 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfbreite 10.0 mm
Kopflänge 10.0 mm
Kopfhöhe 3.0 mm
Gewindelänge 50.0 mm
Gewindegröße M8
Steigungsdurchmesser 1.25 mm
Schraubenart Maschinenschraube
Farbe Natural
Preis/Stück inkl. MwSt 0.6459 GBP
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Antriebstyp Keine Betätigung
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns