Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Schwarz

Diese geschlitzte Zylinderschraube ist aus schwarzem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 und dienen nur zur Orientierung
Artikelnr:

0010210001VR

16048 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1232 €
1000 - 1999 0,117 €
2000 + 0,1108 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

12,32 €

100 x 0,1232 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 7.0 mm
Kopfhöhe 2.6 mm
Gewindelänge 16.0 mm
Gewindegröße M4
Farbe Schwarz
Material Nylon
Antriebstyp Mit Schlitz
Schraubenart Maschinenschraube
Standards ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns