Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 21.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Natur

Diese gerippte Ezecap ist aus Silikongummi, natur, gefertigt und verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von bis zu 250 °C. Das Design kombiniert einen Flansch für eine einfache Entfernung und interne Rippen, die als Dichtung fungieren, um ein Eindringen von Farbe während Maskierungsanwendungen zu verhindern. Ersetzt Artikel mit Nr.: 491665
Neue Essentra-Artikelnummer:

20014988

Alte Essentra-Artikelnummer:

20014988

433 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 3,0455 €
200 + 1,4502 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

60,91 €

20 x 3,0455 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 21.0 mm
IH 52.0 mm
Höchsttemperatur 250 °C
Farbe Natural
Material Silikon
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns