Menü Suche

Ezecap 9.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Schwarz

Dieser Ezecap besteht aus schwarzem EPDM und hält Betriebstemperaturen bis 180 °C stand. Seine innere Rippe dient als Dichtung, um das Eindringen von Farbe zu verhindern. Der Flansch erleichtert das Greifen des Teils, um es auf einfache Weise zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10377956

Alte Essentra-Artikelnummer:

461871

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 1,0109 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

505,45 €

500 x 1,0109 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 9.2 mm
IH 30.0 mm
Höchsttemperatur 180 °C
Farbe Schwarz
Material EPDM
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns