Menü Suche

Flexible Zugkappe 20.6 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

Diese gelbe Kappe mit Zuglasche ist aus PVC hergestellt. Sie ist ideal für allgemeine Schutzzwecke und kann bei hitzeexponierten Anwendungen, wie z. B. bei der Maskierung, einer Betriebstemperatur von bis zu +210 °C standhalten. Die Lasche bietet eine gute Zugkraft, um die Kappe aus einem festen Sitz zu lösen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10020555

Alte Essentra-Artikelnummer:

PCYJ-0206-025

2400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,4908 €
2000 + 0,2337 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

98,16 €

200 x 0,4908 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 20.6 mm
IH 25.0 mm
Höchsttemperatur 250 °C
Farbe Gelb
Material PVC
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns