Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Während sich bei zweiseitigen Ausschnitten die zentrale Haut in der Mitte der Tülle befindet, liegt die Haut bei einseitigen Ausschnitten auf einer Seite der Tülle.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1147 € - 0,1389 € | 16183 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1337 € - 0,1605 € | 14990 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0791 € - 0,1085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10002629 | 0,0632 € - 0,0867 € | 14005 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
10002599 | 0,1205 € - 0,1464 € | 13355 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0,0632 € - 0,0867 € | 1300 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10002650 | 0,086 € - 0,1178 € | 2751 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
10002636 | 0,0703 € - 0,0968 € | 7053 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.