Menü Suche

Membrantülle 16.0 mm 12.5 mm PVC

Die zweiseitige Membrantülle verfügt über eine mittige Folie, die sich durch Kabel unterschiedlicher Größe durchstoßen lässt. Gleichzeitig bleibt eine Dichtung, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern, erhalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10092484

Alte Essentra-Artikelnummer:

19427

7000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3045 €
5000 + 0,126 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

152,25 €

500 x 0,3045 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 16.0 mm
Innendurchmesser 12.5 mm
Gesamtdurchmesser 22.0 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns