Menü Suche

Drehriegel 7 mm Dreikant-Schlüssel 13.5 mm Schwarz

Die Mini-Drehriegel mit 45-Grad-Gehäuse sind speziell mit einer internen Feder ausgestattet, die eine Torsion von 1 mm ermöglicht. Die Zunge sitzt in einem Winkel von 45 Grad zum Gehäuse.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20067434

Alte Essentra-Artikelnummer:

266123710E

139 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,3975 €
50 + 5,9982 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,40 €

1 x 8,3975 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 13.5 mm
Kopfdurchmesser 20.0 mm
Gehäusehöhe 13.5 mm
Bereich Montagebohrungsgröße 14.2 - 16.2 mm
Material Druckgegossene Zinklegierung
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet
Schlüsseltyp 7 mm Dreikant-Schlüssel
Riegelausführung Drehriegel
Zungenmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns