Menü Suche

Vorreiber 20.5 mm Geschlitzter Schlüssel

Neue Essentra-Artikelnummer:

20073992

Alte Essentra-Artikelnummer:

366120114211E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 2,0275 €
500 + 1,8248 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

202,75 €

100 x 2,0275 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Stahl
Gehäusematerial PA
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Greifweite 20.5 mm
Montagelochbreite 14.2 mm
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Schlüsseltyp Geschlitzter Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Inbegriffen No Includes
Besondere Merkmale Für Vorhängeschloss
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns