Menü Suche

Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20071349

Alte Essentra-Artikelnummer:

031820234E

16 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 18,9633 €
25 - 49 13,5452 €
50 - 99 12,109 €
100 - 249 11,2501 €
250 + 10,6728 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,96 €

1 x 18,9633 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 110.0 mm
Griffbreite 35.0 mm
Kopfhöhe 12.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Maximale Greifkapazität 24.5 mm
Länge Montagebohrung 100.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Kein Finish
Grifftyp Schwenkhebel, Lift & Turn
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Riegelmaterial PA
Befestigungsausrichtung Universal
Spezifikationen IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Standards RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns